TIDA-00785

TIDA-00785

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 강화 듀얼 채널 디지털 아이솔레이터, GaN 게이트 드라이버 및 절연 전원 공급 장치로 구성됩니다. 이 컴팩트한 레퍼런스 설계는 전원 공급 장치, DC-DC 컨버터, 동기 정류, 태양광 인버터 및 모터 컨트롤에서 GaN을 제어하기 위해 고안되었습니다. 게이트 드라이버를 위한 개방형 루프 푸시-풀 토폴로지 기반 전원 공급 장치가 PCB 라우팅에 유연성을 제공합니다. TIDA-00785에 사용된 푸시-풀 변압기 드라이버는 300kHz에서 작동하므로 절연 변압기의 크기를 줄이는 데 도움이 되어 컴팩트한 전원 공급 솔루션을 제공합니다.

특징
  • 저전압 GaN 드라이브에 적합(300~450V)\
  • 4A 소스 및 6A 전류를 통한 레일 간 피크 전류 드라이브 기능으로 GaN 모듈 구동에 적합
  • 5000Vpk 강화 절연 및 100kV/us 이상의 매우 높은 CMTI
  • 변압기 드라이버의 확산 스펙트럼 작동으로 방출 감소 지원
  • 게이트 드라이버의 PWM 신호를 컨트롤러에 직접 인터페이싱 가능(3.3V 작동)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBI7.PDF (2363 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRL44.PDF (108 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL43.PDF (22 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL47.ZIP (446 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC10.ZIP (228 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL46.PDF (594 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL42.PDF (170 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7821 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27611 — 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated GaN Driver Design Guide 2016. 3. 28
기술 문서 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017. 1. 31
백서 Driving the green revolution in transportation 2016. 9. 23