TIDA-00790

TIDA-00790

설계 파일

개요

This reference design allows for evaluation of special transmission line termination networks to compensate for high frequency cable losses. Using this technique helps to achieve better jitter performance for bidirectional point to point connections.

특징
  • Works with any TI RS-485 tranceiver
  • Better jitter performance
  • Higher data rates across long cables
  • Low cost due to use of passive components
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAS0.PDF (611 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHG5.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB12.ZIP (354 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHG4.PDF (44 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD78 — IEC ESD, 50Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Passive Equalization for RS-485 Design Guide 2015. 9. 28