TIDA-00795

TIDA-00795

설계 파일

개요

퓨즈는 전류 서지 및 과전류로 인한 손상을 방지하기 위해 많은 제품에서 사용됩니다. 차량 공간에 사용되는 기존 퓨즈는 정확도와 응답 시간이 좋지 않습니다. TIDA-00795 차량용 정밀 eFuse 레퍼런스 설계는 기존 퓨즈를 대체하여 기존 퓨즈에서 찾아볼 수 없는 더 높은 정확도와 기능을 제공합니다. 이 eFuse 레퍼런스 설계는 멀티 채널 eFuse 박스를 구현하기 위한 기본 요소로 사용할 수 있습니다. 또한 BCM(차체 컨트롤 모듈) 및 ECU(전자 제어 유닛)에서도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 정확도: > 97%
  • 10us, 50us 및 100us의 돌입 전류를 수용하도록 지연 시간 구성 가능
  • 최대 30A까지 구성 가능한 전류 제한(100A 이상 확장 가능)
  • 응답 시간: 최대 10us(지연 시간으로 구성 가능)
  • ISO 7637_2의 12V 전기 과도 상태 규정 준수
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBK1B.PDF (2831 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRL27.PDF (174 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL26.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC04A.ZIP (1389 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC03.ZIP (501 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL28.PDF (982 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL25.PDF (421 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA300-Q1 — AEC-Q100, 36V 전류 감지 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM9036Q-Q1 — 오토모티브 50mA, 오프 배터리(40V), 저 IQ, 안테나 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Precision eFuse Reference Design (Rev. B) 2016. 8. 22
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20
기술 문서 Precision current measurement enhances electronic power-steering systems PDF | HTML 2016. 9. 19