TIDA-00800

SensorTag용 데이지 체인 온도 센서 레퍼런스 디자인

TIDA-00800

설계 파일

개요

The TIDA-00800 reference design entails 4 temperature sensors along a daisy chain in a cabling environment.  The sensors connect to the SensorTag development platform via the UART interface where the information can be transmitted wirelessly.  The Bluetooth low energy wireless technology makes testing and demonstration easier due to its integration in most modern equipment.  The form factor and electrical connections are compatible with TI SensorTag 2.0 ecosystem, allowing easy prototyping with other wireless technology (Zigbee, Wifi, sub 1GHz…), while the selected sensor allows industrial grade accuracy and resolution.

특징
  • Daisy-chained temperature sensors (TMP107)
  • Bluetooth Low Energy™ link from SensorTag platform
  • SMAART WIRE™ Interface: Allows up To 32 Daisy-Chained devices using UART interface
  • Temperature range: -55°C to +125°C
  • Accuracy: ±0.4°C from -20°C to +70°C
  • Resolution: 14 bits (0.015625°C)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAM8.PDF (693 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRII6.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBB5.ZIP (2113 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRII5.PDF (235 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

TMP107데이지 체인 UART, EEPROM 및 알림 기능을 지원하는 ±0.4°C 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G1253상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Daisy-Chained Temperature Sensor for SensorTag Design Guide 2015. 9. 17