TIDA-00801

오토모티브 오프 배터리 인포테인먼트 프로세서 전원 레퍼런스 디자인

TIDA-00801

설계 파일

개요

TIDA-00801 레퍼런스 설계는 완전 방전 배터리-부하 지점 전원 공급 솔루션으로, 최저 2V의 입력 전압을 지원합니다.  이 설계는 2V~40V의 입력 전압 범위를 지원하는 부스트 플러스 벅 DC/DC 레귤레이터 TPS43330A-Q1을 사용하며, 시동-중지뿐만 아니라 콜드 크랭크 조건도 지원할 수 있습니다.   TPS659039-Q1 통합 전원 관리 IC는 TDA2x/DRA7xx와 같은 애플리케이션 프로세서에 부하 지점 전원을 공급합니다.  또한 5V/4A 부하 스위치인 TPS22965-Q1과 DDR 종단 전원 공급을 위한 선형 레귤레이터 TPS51200-Q1도 포함되어 있습니다.

장점:
콜드 및 웜 크랭킹을 지원하고 추가 로직 없이 최신 프로세서 시퀀싱 요구 사항을 지원하며 주변 기기를 지원하고 소형 폼 팩터의 저렴한 시스템 비용의 솔루션입니다.

특징
  • 최신 프로세서의 전원 및 시퀀싱 요구 사항 지원
  • 크랭킹 프로필 지원
  • 주변 기기 공급(I/O, 메모리) 지원
  • 소형 폼 팩터
  • 비용 효율성
출력 전압 옵션 TIDA-00801.1 TIDA-00801.10 TIDA-00801.11 TIDA-00801.12 TIDA-00801.13 TIDA-00801.14 TIDA-00801.15 TIDA-00801.16 TIDA-00801.17 TIDA-00801.18 TIDA-00801.19 TIDA-00801.2 TIDA-00801.3 TIDA-00801.4 TIDA-00801.5 TIDA-00801.6 TIDA-00801.7 TIDA-00801.8 TIDA-00801.9
입력 전압(최소)(V) 4 3.135 3.135 5.25 5.25 3.6 3.6 3.6 3.135 1.1 3.3 4 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135
입력 전압(최대)(V) 40 5.25 5.25 3.135 3.135 5.25 5.25 5.25 5.25 3.5 5.5 40 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Vout(공칭값) (V) 5 1.8 1.8 1.8 1.8 3.3 3.3 3.3 1.8 .675 3.3 3.3 1.1 1.06 1.35 1.06 1.06 1.06 1.8
Iout(최대)(A) 2 .05 .1 .2 .25 .3 .3 .1 .05 1 2.5 4 6 4 3 3 2 1 1
출력 전력(W) 10 .09 .18 .36 .45 .99 .99 .33 .09 .675 8.25 13.2 6.6 4.24 4.05 3.18 2.12 1.06 1.8
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Other Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAX5.PDF (3339 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKF4.PDF (371 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKF3.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKF6.ZIP (2155 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRKF7.ZIP (22 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBT2.ZIP (886 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKF5.PDF (4185 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKI7.PDF (317 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

부하 스위치

TPS22965-Q1조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS43330A-Q1차량용 2V~40V의 저 IQ 싱글 부스트 및 듀얼 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200-Q1차량용 카탈로그 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659039-Q1ARM Cortex-A15 프로세서를 위한 차량용 3.135V~5.25V, 벅 7개 및 LDO 6개 PMIC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Off-Battery Infotainment Processor Power Design Guide 2015. 10. 19