TIDA-00805

ADAS 및 인포테인먼트를 위한 오토모티브 오프 배터리 프로세서 전원 레퍼런스 디자인

TIDA-00805

설계 파일

개요

TIDA-00805 레퍼런스 설계는 서라운드 뷰, 전방 카메라, 운전자 모니터링과 같은 ADAS(첨단 운전 보조 시스템)와 클러스터 및 헤드 유닛과 같은 인포테인먼트 시스템의 프로세서를 대상으로 하는 오프 배터리 차량용 전원 솔루션입니다. 이 설계는 3.9~40V 차량 배터리 입력에서 직접 작동하며 애플리케이션 프로세서, CAN( 컨트롤러 영역 네트워크), 입력/출력 인터페이스 및 DDR(이중 데이터 전송률) 메모리를 위한 모든 공급 레일을 제공합니다.

특징
  • 최신 프로세서의 전원 및 시퀀싱 요구 사항 지원
  • 작은 솔루션 크기
  • TDA2x/TDA2Ex 및 DRA72x/DRA74x/DRA75x 애플리케이션 프로세서를 위한 모든 전원 공급 장치 레일 제공
  • 3.9V까지 시동-정지, 콜드 및 웜 크랭킹 지원
  • 주변 기기 공급(I/O, 메모리) 지원
출력 전압 옵션 TIDA-00805.01 TIDA-00805.02 TIDA-00805.03 TIDA-00805.04 TIDA-00805.05 TIDA-00805.06 TIDA-00805.07 TIDA-00805.08 TIDA-00805.09 TIDA-00805.10 TIDA-00805.11 TIDA-00805.12 TIDA-00805.13 TIDA-00805.14 TIDA-00805.15
입력 전압(최소)(V) 3.9 2.3 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 1.2 1.2 1.75 1.75 1.75 .8 .8 1.1
입력 전압(최대)(V) 40 5.5 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.7 5.7 3.5
Vout(공칭값) (V) 3.3 5 1.15 1.06 1.15 1.8 1.35 3.3 1.8 1.8 3.3 1.8 1.35 3.3 .675
Iout(최대)(A) 3 .25 3.5 3.5 3 1.5 2 .3 .3 .2 .1 .1 4 4 .7
출력 전력(W) 9.9 1.25 4.025 3.71 3.45 2.7 2.7 .99 .54 .36 .33 .18 5.4 13.2 .4725
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Boost- Integrated Switch^Boost- Transition Mode^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Other Other Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCP7B.PDF (1932 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPG7.PDF (226 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPG6.PDF (201 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPG9.ZIP (773 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD29.ZIP (495 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPG8.PDF (2444 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPG5.PDF (610 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200-Q1차량용 카탈로그 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65917-Q1차량용 3.15 V~5.25 V, 5 벅 및 5 LDO 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53635-Q13.5A, 36V 동기식, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965-Q1조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61240-Q12.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) 2017. 1. 31

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00801 오토모티브 오프 배터리 인포테인먼트 프로세서 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-00803 단일 코어 전압 애플리케이션 프로세스를 사용한 전면 카메라 시스템용 자동차 전원 설계