TIDA-00810

TIDA-00810

설계 파일

개요

TIDA-00810 레퍼런스 디자인은 아날로그 입력 성능을 정확하게 측정하고 칩 진단을 포함하여 매우 정확한 AC 전압 및 전류 측정 AFE(아날로그 프런트 엔드)와 넓은 동적 범위에서 측정을 위한 4채널 24비트 동시 샘플링 차동 입력 델타-시그마 ADC를 사용하여 전원 시스템 오류를 조기에 식별하는 데 도움이 되는 칩 진단을 포함합니다. ADC는 0-5V 단극을 측정하도록 구성됩니다. 입력은 2.5V DC 출력 레벨 전환을 지원하는 고정 게인 증폭기를 사용하여 ADC 측정 범위로 확장됩니다. AFE는 전류 변압기, 아날로그 절연을 갖춘 전위 분배기의 출력을 측정하는 데 사용할 수 있으며 Rogowski 능동 적분기의 출력을 측정할 수 있습니다. AFE는 ADS131A04 진단에 24비트 ∑-∆ ADC와 병렬로 10비트 저해상도 SAR(연속 근사 레지스터) ADC를 사용합니다.

특징
  • 24비트 ∑-∆ ADC 및 10/12비트 SAR ADC를 사용하여 제공되는 데이터 수집 및 진단 범위
  • ∑-∆ ADC의 출력을 SAR ADC와 비교하여 검증할 수 있습니다. 피크/RMS 값을 검증에 사용합니다
  • ∑-∆ ADC 레퍼런스 출력 또는 외부 레퍼런스는 콤퍼레이터를 사용하여 모니터링됩니다
  • 전류 측정 정확도는 하드웨어 통합기와 함께 전류 변압기 및 Rogowski 코일을 사용하여 검증됩니다
  • 전압 측정 정확도는 절연 증폭기가 없는 전위 분할기(PD)를 사용하여 검증됩니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBY7A.PDF (2879 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMT1.ZIP (1404 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMT0.PDF (167 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMT3.ZIP (2252 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCF5.ZIP (1195 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMT2.PDF (6818 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMS9.PDF (2358 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

CDCLVC1102 — 저지터, 1:2 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV331 — 단일 범용 저전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS60403 — 고정 250kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1200 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADC104S021 — 단일 종단 입력 및 직렬 인터페이스를 지원하는 10비트, 200kSPS, 4채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS131A04 — 24비트 128kSPS 4채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4180 — 0.1uV/C 드리프트, 쿼드, 저잡음, 레일 투 레일, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N — 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCCF6 — TIDA-00810 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00810 — 델타-시그마 칩 진단을 사용하여 보호 릴레이에서 AC 전압 및 전류를 측정하는 레퍼런스 디자인

TIDCCF6 — TIDA-00810 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 7. 6
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00810 — 델타-시그마 칩 진단을 사용하여 보호 릴레이에서 AC 전압 및 전류를 측정하는 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccf6 or www.ti.com/lit/xx/tidccf6/tidccf6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCF6. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ref Design to Measure AC Volt and Curr in Protection Relay w/ DS Chip Diagnostic (Rev. A) 2016. 11. 15
기술 문서 Exploring high-voltage transmission – part 1, line-commutated converters PDF | HTML 2017. 3. 7