TIDA-00818

TIDA-00818

설계 파일

개요

TIDA-00818은 시스템 크기와 비용을 절감하기 위해 1S1P 리튬 이온 배터리 아키텍처를 갖춘 mPOS(mobile point of sale) 레퍼런스 설계입니다. 통합 부하 스위치는 대기 전력 소비를 줄이고 배터리 수명을 최대화하여 단일 셀 아키텍처를 구현하는 데 사용됩니다. USB Type-C 충전 포트도 더 높은 전력 공급을 지원하고 충전 시간을 최소화하기 위해 포함되었습니다.

특징
  • DRV8833으로 구동되는 저전압(5V) 프린터 레일을 포함하여 가능해진 1S1P 저전압 배터리 아키텍처
  • TUSB320 및 BQ25890을 사용하는 USB Type-C 충전 포트는 기존 USB 구현을 새로운 표준으로 전환
  • TPS22918 부하 스위치는 소형 SOT-23 패키지(~500nA 누설)에서 비활성 하위 시스템을 분리하여 배터리 수명 연장
  • TCA8414는 키패드 스캐너와 GPIO 확장기를 단일 패키지에 통합하여 설계를 간소화하고 BOM 수를 줄임
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBZ9.PDF (1368 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMM1.PDF (160 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMM0.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMM3.ZIP (1734 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCD8.ZIP (764 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMM2.PDF (2091 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRML9.PDF (516 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25890 — D+/D-가 있는 높은 입력을 위한 I2C 1셀 5A 벅 배터리 충전기 MaxCharge™ 기술

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61230 — 5A, 조정 가능한 출력 전압 고효율 동기형 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS63020 — 4A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전원 모니터

INA219 — 26V 12비트 I2C 출력 디지털 전원 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

TCA5013 — 1개의 사용자 카드 + 3개의 SAMS용 스마트 카드 인터페이스 IC

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA8418 — 인터럽트, 리셋 및 80키를 지원하는 18비트 1.65~3.6V 1MHz I2C/SMBus 키패드 스캐너

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22918 — 조정 상승 시간 및 조정 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 52mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965 — 조정 가능한 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
USB-C 컨트롤러

TUSB320 — USB 타입-C 구성 채널 로직 및 포트 제어

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Mobile Point of Sale (mPOS) Power Design Guide 2016. 6. 15