TIDA-00848
시스템 유연성 개선을 위해 GPIO 핀을 사용한 세그먼트 LCD 제어용 레퍼런스 디자인
TIDA-00848
개요
TIDA-00848 레퍼런스 디자인은 7-세그먼트 LCD 작동이 필요하지만 LCD 디스플레이가 항상 켜져 있을 필요는 없는 스마트 그리드 또는 IoT 애플리케이션에 LCD 기능을 추가할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. CC1310 SimpleLinkTM 무선 MCU에서 몇 개의 저항과 최적화된 GPIO 제어 소프트웨어를 사용하면 7세그먼트 LCD 지원이 구현됩니다. 이 설계 접근 방식은 온칩 LCD 컨트롤러 모듈 없이 모든 TI 마이크로컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다.
특징
- CC1310 SimpleLink 무선 MCU로 7세그먼트 LCD를 통해 GPIO를 구동하기 위한 혁신적인 솔루션
- 4-MUX, 1/3 바이어스 LCD의 80 세그 세그먼트 구동에는 26개의 I/O만 필요
- 센서 컨트롤러 주변장치는 정전식 터치 PCB 영역을 감지하고 주기적으로 LMT70A 센서를 판독
- LCD 켜기/끄기를 위해 96세그먼트 4MUX LCD 및 정전식 터치 영역을 사용하는 HCA 폼 팩터를 갖춘 2레이어 PCB
- 평균 전류: 835nA @ 3.6V(LCD 꺼짐), TI RTOS 프레임워크에서 338uA @ 3.6V(80개 LCD 세그먼트 켜짐)
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRM28A.PDF (140 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
개발 시작하기
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Single-chip Heat Cost Allocator Reference Design with Segment LCD Control Using GPIO Pins (Rev. B) | PDF | HTML | 2026. 7. 10 |