TIDA-00851

TIDA-00851

설계 파일

개요

TIDA-00851 레퍼런스 설계는 4회선 RTD 아날로그 프론트 엔드를 포함한 2회선, 4~20mA 루프 전원 공급 시스템을 위한 단일 칩 솔루션입니다. 내장된 프로세서를 사용하면 보상 알고리즘을 사용하여 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다. 이 설계는 공간 제약적인 애플리케이션에 매우 적합하며 저전력 성능으로 높은 주변 온도에서 작동합니다.

특징
  • 4회선 RTD 센서(PT100)
  • 루프 전원 4~20mA 전류 인터페이스
  • 주변 온도: -40ºC ~ +150ºC
  • 다음을 준수하도록 설계: IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 및 IEC 61000-4-5 사양
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB84.PDF (2516 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJA6.PDF (128 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJA5.PDF (86 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJA8.ZIP (426 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBJ8.ZIP (378 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJA7.PDF (676 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJA4.PDF (511 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

신호 조절기

PGA900 — 디지털 및 아날로그 출력 지원 프로그래머블 저항식 센서 조절기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCBJ9 — TIDA-00851 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00851 — 단일 칩, 루프 전원 공급 4~20mA RTD 센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인

TIDCBJ9 — TIDA-00851 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2016. 1. 20
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00851 — 단일 칩, 루프 전원 공급 4~20mA RTD 센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbj9a/tidcbj9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBJ9. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Chip, Loop-Powered 4- to 20-mA RTD Sensor Transmitter Design Guide 2015. 12. 7
애플리케이션 노트 Connecting PGA900 Instrumentation Amplifier to Resistive Bridge Sensor (Rev. A) 2019. 5. 23
백서 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019. 4. 10
기술 문서 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016. 11. 7
백서 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016. 11. 2
아날로그 디자인 학술지 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016. 10. 24
아날로그 디자인 학술지 Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016. 4. 26
아날로그 디자인 학술지 Design tips for a resistive-bridge pressure sensor in industrial process-control 2015. 7. 24
애플리케이션 노트 PGA900 as 4- to 20-mA Current Loop Transmitter 2015. 5. 7

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00189 — 절연 루프 전원 공급 열전대 트랜스미터 레퍼런스 디자인