TIDA-00866

TIDA-00866

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 오프보드 부하에 대한 보호 조치 및 진단 기능을 제공할 뿐만 아니라 시동 돌입 전류를 효과적으로 클램핑합니다. 일반적인 애플리케이션은 차량용 인포테인먼트 시스템의 원격 디스플레이를 위한 전원 스위치 역할을 합니다. 이 설계는 돌입 전류를 효과적으로 클램핑할 수 있는 조정 가능한 전류 제한 기능을 갖춘 차세대 스마트 고압측 스위치 TPS1H100-Q1을 제공합니다.

특징
  • 돌입 전류를 효과적으로 클램핑
  • 오프보드 부하에 대한 전체 진단을 제공
  • 통합 FET로 크기 축소
  • 3.5V ~ 40V의 넓은 공급 범위
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB34B.PDF (1911 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNK9.PDF (56 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNK8.PDF (154 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNL0.ZIP (301 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCM8.ZIP (196 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNK7.PDF (426 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고압측 스위치

TPS1H100-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TPS1H100 40-V, 100-mΩ, Smart High-Side Switch as Current Limiter Reference Guide (Rev. B) 2016. 7. 14