TIDA-00872

양극 스테퍼 모터 컨트롤러를 사용한 단극 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 디자인

TIDA-00872

설계 파일

개요

TIDA-00872는 단극 스테퍼 모터 게이트 드라이버로 DRV8711 양극 스테퍼 모터 게이트 드라이버를 재구성하는 방법을 보여줍니다. PCB는 MSP430G2 LaunchPad에 연결되어 빠른 평가 및 튜닝이 가능합니다. PCB는 15V~40V로 작동하며 풀 스케일 전류는 5A입니다.

특징
  • 최대 4A의 풀 스케일 연속 모터 전류를 지원하는 15~40V 작동 공급 전압 범위
  • 모터 속도에 따라 최대 1/256 마이크로스텝 모드
  • 드라이버 입력 제어 및 모터 튜닝용 BOOST-DRV8711 GUI
  • 외부 컨트롤러와의 간편한 연결을 위한 온보드 USB 통신
  • MSP430G2 LaunchPad에 연결
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBB3.PDF (2231 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJV0.PDF (180 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJU9.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJV2.ZIP (9291 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBO9.ZIP (1223 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJV1.PDF (1144 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJU8.PDF (400 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

스테퍼 모터 드라이버

DRV87111/256 마이크로스테핑 및 스톨 감지를 지원하는 52V, 양극 스테퍼 모터 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Unipolar Stepper Motor Driver Using a Bipolar Stepper Controller Design Guide 2015. 12. 18