TIDA-00874

TIDA-00874

설계 파일

개요

This design turns the extremely high performance analog input TPA3251 Class-D amplifier into a digital input system with audio processing using the highly versatile PCM5242 differential output DAC. Now the full performance of TPA3251 amplifier can be realized with a variety of digital input sources. The analog differential output and high SNR of the PCM5242 DAC is a perfect match to the fully differential analog input of the TPA3251 amplifier achieving outstanding noise performance and extremely low distortion. With the miniDSP on the PCM5242, audio processing and filtering can be added to further enhance audio performance in the end equipment.

특징
  • High performance and audio fidelity from the TPA3251 with digital sources
  • Accepts USB, Optical, SPDIF and I2S format digital inputs
  • 175W @ 10% THD + N from digital sources
  • Less than 0.004% THD + N 10W into 4ohms
  • miniDSP processing flexibility with PCM5242 DAC
  • Fully differential analog path for noise rejection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBB9.PDF (249 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJX4.PDF (595 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJX3.PDF (352 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJX6.ZIP (2133 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBP2.ZIP (1764 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJX5.PDF (867 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJX2.PDF (1223 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 코덱

SRC4392 — 첨단 콤보 샘플 레이트 컨버터

데이터 시트: PDF
오디오 DAC

PCM5242 — 4.2VRMS DirectPath™, 32비트, 384kHz, 114dB 오디오 스테레오 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5010A — 6~75V 넓은 입력 전압 범위, 1A COT(Constant-On-Time) 비동기 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2940-N — 1A, 26V, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS736 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3251 — 175W 스테레오, 350W 모노, 12V~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00874 Test Results 2015. 12. 18
추가 자료 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017. 12. 1
기술 문서 How Class-D amplifiers are closing the gap on hi-res Class-AB amplifiers PDF | HTML 2016. 4. 1
기술 문서 How to select an audio amplifier for products with internal or external speakers PDF | HTML 2016. 2. 29
기술 문서 Selecting the right inductor for ultra-low distortion Class-D audio amplifiers PDF | HTML 2016. 1. 29
기술 문서 Setting the new standard: High-definition audio is changing the way we listen PDF | HTML 2015. 12. 22
사용 설명서 Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) PDF | HTML 2015. 6. 19