TIDA-00890

TIDA-00890

설계 파일

개요

TIDA-00890 동글은 DFP 구현을 위한 HD3SS3220 장치를 평가하도록 설계되었습니다.  이 레퍼런스 설계는 USB-C™ 커넥터가 있는 HD3SS3220을 사용하는 모든 구현을 위한 하드웨어 레퍼런스 설계로도 사용할 수 있습니다.  레이아웃 파일은 라우팅/배치 규칙에 대한 그림과 함께 TUSB321A HD3SS3220을 구현하기 위한 지침으로 사용할 수 있습니다. 레퍼런스 설계에는 기존 USB 시스템에 연결할 수 있는 온 보드 USB Type-A 플러그가 포함되어 있습니다. 이 설계에는 생산에 적용되지 않는 평가 목적을 위한 테스트 부품이 포함될 수 있습니다.

특징
  • 기존 Type A USB 연결에서 5V VBUS로 작동
  • Type C 플러그 방향 및 Ra 감지를 기반으로 CC 핀을 통해 VCONN 제공 가능
  • USB Type-A 플러그와 USB Type-C™ 콘센트가 있습니다.  Type-A 플러그는 호스트 측 연결을 위해 USB 레거시 Type-A 콘센트에 연결할 수 있습니다.
  • USB3 TX 및 RX 신호는 HD3SS3220을 통해 멀티플렉싱되어 USB Type-C™ 포트에서 두 가지 연결 방향을 모두 지원합니다. 
  • 간편한 시스템 구현을 위한 소형 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBE3.PDF (360 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRK61.PDF (214 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK60.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK64.ZIP (77 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBQ6.ZIP (305 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK63.ZIP (767 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK62.PDF (881 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK59.PDF (53 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스용 6채널 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

HD3SS3220 — DRP 컨트롤러가 있는 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB211 — USB 2.0 480Mbps 고속 신호 조절기

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25910 — 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00890 Test Results 2016. 1. 4