TIDA-00901

차량용 12V, 200W(20A) BLDC 모터 드라이브 레퍼런스 설계

TIDA-00901

설계 파일

개요

HVAC 송풍기와 같은 12V 차량용 애플리케이션에서 작동하도록 설계된 3상 브러시리스 DC 모터 드라이브입니다. 이 레퍼런스 설계는 200W 범위의 모터를 구동하고 최대 20A의 전류를 처리할 수 있습니다. 무센서 작동 또는 외부 홀 효과 센서를 활용하는 이 설계는 다양한 모터에 맞게 자유롭게 조정할 수 있습니다.

특징
  • 브러시리스 DC 모터를 제어하는 컴팩트한 레퍼런스 설계
  • 홀 효과 정류 센서를 사용하거나 사용하지 않고 작동합니다.
  • 넓은 공급 범위와 역방향 배터리 보호
  • 간단한 제어 인터페이스
  • 테스트를 거쳤으며 시작 가이드와 GUI 및 데모 프로젝트에 대한 링크가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBP9.PDF (9627 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLJ2.PDF (138 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLJ3.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLJ4.ZIP (1129 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC45.ZIP (711 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLJ5.PDF (1941 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLJ1.PDF (381 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT86-Q1차량용 등급, 2.2V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8305-Q1오토모티브 12V 배터리 3상 스마트 게이트 드라이버(등급 0 및 등급 1)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53600-Q1오토모티브 3.5V~36V, 650mA 동기 2.1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013-Q1차량용, 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 12-V, 200-W (20-A) BLDC Motor Drive Reference Design 2016. 4. 14
기술 문서 Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 2017. 4. 27
기술 문서 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017. 4. 13
기술 문서 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017. 3. 27
기술 문서 How motor drivers aid in an automobile’s “limp-home” mode PDF | HTML 2016. 10. 6