TIDA-00912

TIDA-00912

설계 파일

개요

이 절연 전류 측정 레퍼런스 설계는 외부 션트, 강화 절연 증폭기 및 절연 전원 공급 장치를 사용합니다. 션트 전압은 최대 25mV로 제한됩니다. 이는 션트의 전력 손실을 줄여 최대 200A의 고전류 측정 범위를 가능하게 합니다. 션트 전압은 절연 증폭기의 입력 범위를 일치시키기 위해 게인이 10인 계측 증폭기 구성에 따라 증폭되어 신호 대 잡음 비율을 개선합니다. 절연 증폭기의 출력은 3.3V ADC의 입력 범위에 맞게 레벨 전환 및 확장됩니다. 이 설계는 410kHz에서 작동하는 자유 동작 변압기 드라이버를 사용하여 소형 폼 팩터에서 절연 공급 전압을 생성하여 회로의 고전압 측에 전원을 공급합니다.

특징
  • 강화 절연이 적용된 션트 기반 200A 피크 전류 측정
  • 션트 전압을 25mV로 제한하면 전력 손실 감소
  • 1500Vpeak의 높은 동상 전압을 지원하는 고압측 전류 감지 회로(최대 690V AC 주전원 구동 지원)
  • -25oC~85oC의 온도 범위에서 보정 AC 정확도 1% 미만
  • 차동 또는 단일 종단 ADC와 직접 인터페이스 가능
  • 고압측 회로에 전원을 공급하는 소형 폼 팩터 푸시 풀 기반 절연 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBV1A.PDF (4374 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM09.ZIP (160 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM08.PDF (91 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM11.ZIP (2111 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC86.ZIP (266 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM10.PDF (721 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM07.PDF (388 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 증폭기

AMC1301 — 전류 감지를 위한 ±250mV 입력 정밀 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376 — 듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N — 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Shunt Based High Current Measurement 200-A Reinforced Amplifier Design Guide (Rev. A) 2016. 9. 21

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램