TIDA-00988

TIDA-00988

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 액티브 발룬 증폭기(LMH5401), LC 대역 통과 필터, 16비트 ADC(ADC31JB68) 및 클록 클리너와 생성기 PLL(LMK04828)을 사용하여 표준 무선 신호 테스터용 IF 서브시스템을 구현합니다. 변조된 신호를 사용한 측정은 802.11ac(Wi-Fi), Bluetooth, Zigbee 및 일반적인 셀룰러 표준(예: UMTS 및 LTE)을 포함한 광범위한 표준 신호 유형을 테스트하기에 충분한 MER과 높은 배치 명확성으로 신호를 수신한다는 것을 보여줍니다.

특징
  • 160MHz 대역폭을 지원하는 표준 무선 신호 테스터용 IF 서브시스템 구현
  • 대부분의 표준 무선 신호 데이터 유형 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBG9.PDF (3267 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLU9.PDF (82 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLU8.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLV1.ZIP (1421 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC73.ZIP (769 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLV0.PDF (919 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLU7.PDF (298 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04828 — 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62130A — DCS-Control을 지원하는 3V~17V, 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC31JB68 — 16비트 500MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3878-ADJ — 800mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5900 — 150mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH5401 — 8GHz 초광대역 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T774 — 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 160-MHz Bandwidth Wireless Signal Tester Design Guide 2016. 2. 3