TIDA-00998
오버헤드 고장 표시기용 에너지 하베스팅 및 고장 표시기 서브시스템 레퍼런스 디자인
TIDA-00998
개요
이 레퍼런스 설계는 전류 변압기(CT) 또는 태양 전지에서 하베스팅된 에너지와 함께 보조 배터리 또는 슈퍼 커패시터를 사용하여 기본 배터리 수명을 연장하기 위한 여러 아키텍처를 보여줍니다. 최적의 전원 관리는 효율적인 LED 드라이버를 사용하여 LED의 직렬 또는 병렬 스트링을 구동하여 균일한 360° 가시성을 위해 강도를 제어합니다.
특징
- 리튬 이온 배터리를 충전하기 위한 태양광 에너지 하베스팅, 1차 및 2차 배터리 간 자동 전환 LED 드라이버와 고장 표시기 AFE에 전원 공급
- 슈퍼 커패시터를 충전하기 위한 CT 기반 부하 전류 하베스팅 서브시스템에 대한 인터페이스, 슈퍼 커패시터와 기본 배터리 간 자동 스위치 PowerMux
- LP55231을 사용하여 최대 6개의 독립 LED와 3개의 채널 병렬 구동을 통해 고전류 LED 구동
- LM3509를 사용하여 직렬 연결된 LED 스트링을 구동
- OPT3001을 사용하여 감지된 주변광 기반의 3단계 강도 제어
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRQK4.PDF (98 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
TIDRQK5.PDF (95 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Energy Harvesting and Fault Indicator Subsystem Reference Design (Rev. A) | 2017. 5. 25 | ||
| 애플리케이션 노트 | Designing with the ATL431LI | 2018. 11. 27 | |||
| 기술 문서 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017. 10. 18 |