전력 관리 MOSFET

CSD13202Q2

활성

제품 상세 정보

VDS (V) 12 VGS (V) 8 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 9.3 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 11.6 VGSTH typ (typ) (V) 0.8 QG (typ) (nC) 5.1 QGD (typ) (nC) 0.76 QGS (typ) (nC) 0.98 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 14.4 ID - package limited (A) 22 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 12 VGS (V) 8 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 9.3 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 11.6 VGSTH typ (typ) (V) 0.8 QG (typ) (nC) 5.1 QGD (typ) (nC) 0.76 QGS (typ) (nC) 0.98 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 14.4 ID - package limited (A) 22 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
WSON (DQK) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 2-mm × 2-mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 2-mm × 2-mm Plastic Package

This 12-V, 7.5-mΩ NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion and load management applications. The SON 2 × 2 offers excellent thermal performance for the size of the package.

This 12-V, 7.5-mΩ NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion and load management applications. The SON 2 × 2 offers excellent thermal performance for the size of the package.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
CSD17318Q2 활성 30V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 16.9mOhm Alternate 30 V versus 12 V, higher resistance

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 CSD13202Q2 12-V N-Channel NexFET™ Power MOSFETs datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2018. 1. 9
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 2025. 10. 31
애플리케이션 노트 MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 2025. 10. 27
애플리케이션 노트 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024. 3. 25
애플리케이션 노트 Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023. 12. 18
애플리케이션 노트 QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023. 12. 6
애플리케이션 노트 Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023. 3. 13
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022. 5. 31
애플리케이션 노트 Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011. 11. 16

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

지원 소프트웨어

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
지원 소프트웨어

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

CSD13202Q2 TINA-TI Spice Model

SLPM122.TSM (7 KB) - Tina-TI Spice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

CSD13202Q2 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM121B.ZIP (4 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인

This reference design aims at providing a generic solution for energy harvesting while giving a practical application application for thermoelectric generators (TEG). It is a fully programmable state-machine which runs at 60nA and can enable and disable key functions as they are needed by the (...)

지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-00440 — 절연 저항 파악을 위한 누설 전류 측정 레퍼런스 디자인

This reference design measures insulation resistance up to 100 MΩ. It has an on-board isolated 500-Vdc power supply and an isolated signal conditioning circuit to measure the leakage current. This design is useful to find leakage due to insulation breakdown in transformer and motor windings.

지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-00998 — 오버헤드 고장 표시기용 에너지 하베스팅 및 고장 표시기 서브시스템 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 전류 변압기(CT) 또는 태양 전지에서 하베스팅된 에너지와 함께 보조 배터리 또는 슈퍼 커패시터를 사용하여 기본 배터리 수명을 연장하기 위한 여러 아키텍처를 보여줍니다. 최적의 전원 관리는 효율적인 LED 드라이버를 사용하여 LED의 직렬 또는 병렬 스트링을 구동하여 균일한 360° 가시성을 위해 강도를 제어합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-010043 — SpO2 및 기타 의료용 애플리케이션을 위한 효율적인 고전류 선형 LED 드라이버 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 주변 모세혈관 산소포화도(SpO2) 및 기타 의료용 애플리케이션을 지원하는 보호되고 효율적인(헤드룸 제어), 고전류(최대 1.5A), 선형(정확하고 빠른) 발광 다이오드(LED) 드라이버 레퍼런스 설계를 제공합니다. 일반적인 SpO2 애플리케이션은 LED를 통해 전류를 지원합니다. 이러한 드라이버는 대부분 아날로그 프론트 엔드 장치와 통합되어 있으며 일반 값인 100mA에서 작동합니다. 다양한 인간 및 수의학 생리학을 지원하려면 고전류 드라이브가 필요합니다. 이 설계는 자체 보정을 지원하고 헤드룸 제어를 위한 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-01385 — 고장 표시기를 위한 슈퍼 커패시터를 사용한 전류 변압기의 에너지 하베스팅 레퍼런스 디자인

에너지 하베스팅, 에너지 버퍼링 및 백업 전력을 위한 전원 관리는 오류 표시기 설계의 핵심 과제입니다. TIDA-01385에서는 슈퍼 커패시터에 추가 에너지를 저장하면서 오류 표시기의 시스템 부하를 위해 전류 변압기에서 에너지를 하베스팅하는 방법을 소개합니다. 기본 LI/SOCl2 배터리가 백업 전원으로 사용되어 전력망이 고장 난 후 오류 표시기 작동 시간을 연장합니다. 3mA~2A의 입력 전류를 사용하는 이 레퍼런스 설계는 2초 이내에 시스템 부하에 안정적인 3.6V를 제공합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-01437 — IO-Link 인터페이스를 갖춘 RGB 신호 조명 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 공장 현장에 사용되는 20개의 LED와 더 복잡한 산업 프로세스 자동화로 5세그먼트 LED 스마트 스택 조명을 구현합니다. IO-Link 인터페이스는 스택 조명을 제어하고 상태 정보를 다시 읽기 위해 구현됩니다. 이 설계는 IO-Link 인터페이스를 통해 전원을 공급할 수 있어 전력 소모가 낮은 것이 특징입니다.

이 신호 조명 레퍼런스 설계는 RGB LED 드라이버의 전력 손실을 30% 줄이고 밝기 조절 범위를 확장하는 방법을 보여줍니다. 자동 밝기 조절 기능으로 주변광에 맞게 밝기를 조절할 수 있습니다. 이 (...)

지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WSON (DQK) 6 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상