TIDA-010010

TIDA-010010

설계 파일

개요

PLC 애플리케이션에는 고속 기가비트 이더넷 인터페이스가 필요합니다. 이는 Sitara™ AM5728 프로세서 내부의 기가비트 이더넷 MAC 주변 장치 블록에 DP83867IR 산업용 기가비트 이더넷 물리 계층 트랜시버를 구현하는 TI의 레퍼런스 설계를 사용하여 구현할 수 있습니다.

특징
  • 열악한 산업 환경을 위한 DP83867IR 산업용 기가비트 이더넷 PHY와 Sitara™ AM5728 애플리케이션 프로세서의 통합
  • 전원 공급 장치 비용을 절감, RGMII 종단 저항 및 PHY 클로킹 트리 통합을 통해 기가비트 이더넷 장치 통합 BOM(재료 사양서) 간소화
  • 통합 MDI 종단 저항으로 BOM 및 보드 공간 감소, 레이아웃 간소화
  • DP83867IR PHY 내부의 프로그래머블 MII, GMII, RGMI 종단 임피던스
  • 부트스트랩 및 MDIO 소프트웨어를 사용한 DP83867IR PHY 레지스터 구성 예
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEF0A.PDF (1316 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYA4.ZIP (129 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYA3.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYA6.ZIP (7679 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF54.ZIP (1212 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYA5.ZIP (555 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYA2.PDF (656 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54531 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 5A, 570kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83867IR — 산업용 온도, 강력한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659037 — ARM Cortex A15 프로세서용 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5728 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Industrial Gigabit Ethernet PHY Reference Design (Rev. A) 2021. 9. 7