TIDA-010036

TIDA-010036

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 독립형 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 션트 전류 센서를 샘플링하는 0.5등급의 단상 에너지 측정을 구현합니다. 이 설계는 션트 센서와 소형 자기 내성 전원 공급 장치의 조합을 통해 자기 변조 공격에 대한 보호 기능을 제공합니다. 또한 이 설계는 중성선 분리로 인한 변조 가능성을 감지하는 기능을 제공합니다. 계측 계산을 실행하는 고성능 ARM Cortex-M4 MCU를 조합하여 8kHz 샘플링 속도를 사용하면 개별 고조파 분석과 같은 전력 품질 기능을 추가할 수 있습니다.

특징
  • 50mA~90A 입력 범위에서 테스트된 0.5 등급의 단상 계측
  • 계산된 매개 변수로는 유효 및 무효 에너지와 전력, RMS 라인 전류, RMS 중립 전류, RMS 전압, 역률 및 라인 주파수 포함
  • 저전력 전류 감지 모드로 잠재적 변조 공격 감지
  • 전원 양호 표시 및 공급 오류 경고가 있는 능동 클램프 커패시터 드롭 레귤레이터를 사용하는 소형 비자성 전원 공급 장치
  • 5kV RMS 절연을 지원하는 RS-485 및 RS-232 인터페이스
  • 하드웨어 파일 및 설계 가이드가 포함된 완벽한 테스트를 거친 레퍼런스 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEM7A.PDF (8218 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZM3.PDF (395 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZM2.PDF (168 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZM5.ZIP (14699 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG0.ZIP (1889 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZM4.PDF (1818 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZM1.PDF (634 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7720강화 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7731강화 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A78120mA 스마트, 커패시턴트-드롭, 저손실(LDO) 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131M044채널, 24비트, 64kSPS, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232E+/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1500±8kV IEC ESD 보호와 최대 500kbps를 지원하는 5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3840수동 리셋 및 프로그래머블 리셋 시간 지연을 지원하는 나노파워 고입력 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 One-Phase Shunt Electricity Meter Reference Design Using Standalone ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2021. 2. 24

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010037 독립형 ADC를 사용하는 고정밀 분할 위상 CT 전기 계량기 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW ADC 에너지 계측 라이브러리 소프트웨어