TIDA-01004

1M 픽셀 이미저, Bayer 비디오 출력 및 Power over Coax를 지원하는 차량용 카메라 모듈 레퍼런스 디자인

TIDA-01004

설계 파일

개요

TIDA-01004 레퍼런스 설계는 고속 직렬 비디오 인터페이스를 통해 디스플레이 또는 머신 비전 프로세싱 시스템에 연결하는 원격 차량용 카메라 모듈입니다. TI의 FPD-Link III SerDes 기술을 사용하여 비압축 메가픽셀 비디오 데이터, 양방향 제어 신호 및 전력을 차폐형 연선 또는 동축 케이블을 통해 전송합니다.

특징
  • 단일 PCB 20 × 20mm에 맞는 공간 최적화 설계
  • 10/12비트 원시 이미지 데이터를 제공하는 Aptina의 1M 픽셀 이미지 센서 AR0140AT
  • 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger Fakra 동축 커넥터
  • 작은 크기와 높은 효율에 최적화된 전원 공급 장치
  • ASIL B 애플리케이션을 위한 진단 및 내장형 자체 테스트(BIST)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCR4A.PDF (1422 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQQ0A.PDF (154 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQP9A.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQQ2A.ZIP (525 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDD5A.ZIP (618 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQQ1A.PDF (864 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQP8A.PDF (300 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62170-Q12x2 QFN 패키지의 3~17V 0.5A 차량용 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62231-Q11x1.5mm SON 패키지로 1.8V 고정 출력 전압을 지원하는 차량용 2V~6V, 500mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB933-Q11MP/60fps 및 2MP/30fps 카메라용 12비트 100MHz FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3808-Q1차량용 낮은 정동작 전류 프로그래머블 지연 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Camera Module Design With 1MPixel Imager, Bayer Video Design Guide (Rev. A) 2018. 1. 23

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00262 Coax를 통한 비압축 디지털 비디오에 최적화된 오토모티브 1M 픽셀 카메라 모듈 설계