TIDA-010044

고장 보호 및 진단을 지원하는 NAMUR PLC 디지털 입력 레퍼런스 설계

TIDA-010044

설계 파일

개요

NAMUR 근접 센서는 최대 에너지에 대한 특별한 요구 사항을 센서를 사용하여 충족시키는 산업용 제어 분야에서 널리 사용됩니다. 이는 다시 정확도 및 신뢰성과 관련하여 이러한 센서와 인터페이싱하도록 설계된 PLC 디지털 입력에 대한 특별한 요구 사항에 영향을 줍니다. 이 레퍼런스 설계는 NAMUR 센서와 호환되는 디지털 입력의 완전한 프론트 엔드입니다. 이 설계는 작은 풋프린트로 이중화, 오류 보호 및 광범위한 진단 기능을 통해 신뢰성을 달성하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 1.6mA 임계값, 0.4mA 이력
  • 0.2mA 개방 회로, 6mA 단락 임계값
  • 8.2V 개방 회로 전압, 8.2mA 단락 전류
  • 광범위한 진단
  • 오류 방지
  • 전력 및 데이터 절연
  • 높은 신뢰성을 위한 이중화 부품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEL4.PDF (1015 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXY9.PDF (140 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXY8.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXZ1.ZIP (861 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF28.ZIP (389 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXZ0.PDF (606 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXY7.PDF (252 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

TL431LI최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM250197.5~48V의 넓은 입력 전압 범위, 100mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS330133V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2901AV-Q1차량용 정밀 쿼드 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7340FC4-channel, 4/0, digital isolator

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G14슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV760100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 NAMUR PLC Digital Input With Fault Protection and Diagnostics Reference Design 2018. 12. 10

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램