TIDA-010075

TIDA-010075

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 1.0A 충전 전류 기능과 4.8cm2 레이아웃 영역을 가지고 ±1.5% 충전 전압 정확도와 ±3% 충전 전류 정확도를 제공하는 다양한 진공 로봇을 위한 온보드 배터리 충전기 솔루션을 보여줍니다. 이 설계는 안정적이고 원활한 CC-CV 충전 프로필을 달성하며, 4S2P 리튬이온 배터리 팩을 사용하여 평가했습니다.

특징
  • 일정한 충전 전류: 1.0A
  • ±1.5%의 충전 전압 정확도
  • 동기 벅 토폴로지 통합 고압측 FET 및 저압측 FET
  • ±3% 충전 전류 정확도
  • 작은 점유 레이아웃 영역: 4.8 cm2
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEU4.PDF (3155 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM343.PDF (62 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM342.PDF (283 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM345.ZIP (3644 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFP5.ZIP (981 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM344.PDF (396 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM341.PDF (103 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54202H — 4.5V~28V 입력, 2A 출력, 동기식 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9001 — 1채널, 1MHz 레일 투 레일 입력 및 출력 1.8V~5.5V 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Cost-Optimized Battery Charger Reference Design With 1.0-A Current 2019. 11. 25