TIDA-010080

TIDA-010080

설계 파일

개요

48V DC, 500W 출력을 갖춘 이 소형 고효율 레퍼런스 설계는 5G 텔레콤 전원 및 산업용 AC/DC 전원 공급 장치를 대상으로 합니다. 이 회로는 UCC28180 기반의 프론트 엔드 CCM(연속 전도 모드) PFC(역률 보정) 회로와 UCC256403을 기반으로 하는 절연 DC/DC 컨버터를 위한 견고한 LLC 스테이지로 구성됩니다. 고효율 요구 사항을 위해 UCC24624는 동기 정류를 처리합니다. 이 설계에서는 내부 고전압 MOSFET이 있는 UCC28911이 포함된 보조 전원 공급 장치 플라이백을 사용합니다. 이 설계를 통해 94.5%의 최대 효율을 달성하고 강제 냉각 없이 시스템을 작동할 수 있습니다. 전체 시스템은 낮은 iTHD를 가지며 12% 미만에서 30% 부하, 8% 미만에서 50% 부하, 5.5% 미만에서 100% 부하 및 우수한 부하 과도 성능을 갖습니다. 

특징
  • 230V AC에서 94.5%, 30%~100% 부하에서 94%의 피크 효율
  • CCM PFC 및 하프 브리지 LLC 기반(UCC28180 및 UCC256403)
  • 낮은 iTHD: 12% 미만에서 30% 부하, 8% 미만에서 50% 부하, 5.5% 미만에서 100% 부하
  • 1% 미만의 조정에서 우수한 부하 과도 성능
  • 전체 부하 범위에 걸쳐 입력 전력 계량기에서 ±1%의 정확도 충족
  • 밀폐된 금속 케이스를 사용한 수동식 냉각
출력 전압 옵션 TIDA-010080.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 10.5
출력 전력(W) 504
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUET3.PDF (2902 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM804.ZIP (425 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM803.ZIP (200 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM806A.ZIP (11796 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFZ5.ZIP (1122 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM805.ZIP (806 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM802A.ZIP (888 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24624 — LLC 컨버터를 위한 고주파 듀얼 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256403 — 초저전력 및 초저소음 대기 작동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28911 — 정전압, 정전류 및 1차측 조절을 사용하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA180 — 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9001 — 1채널, 1MHz 레일 투 레일 입력 및 출력 1.8V~5.5V 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9101 — 싱글, 16V, 1.1MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV760 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 500-W, > 94.5% Efficiency, Analog Control AC/DC Reference Design for 5G Telecom PDF | HTML 2019. 2. 15