TIDA-010083

TIDA-010083

설계 파일

개요

PoE(Power over Ethernet)는 데이터 전송률이 높은 롱 리치 케이블 하나에 전력과 데이터를 결합하여 쉽고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 조합을 이용하면 PoE를 머신 비전 카메라, 비전 센서와 같은 소형 디바이스 용도로 적합하게 사용할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계에서는 1Gb/s의 물리적 계층 및 고효율 절연 전원 솔루션을 비롯한 완전한 PoE 전동 장치(PD)를 27 x 27mm의 매우 작은 폼 팩터로 구현합니다.

특징
  • IEEE802.3at PoE 타입 1 PD 클래스 0: 13W
  • 동기 정류를 지원하는 플라이백
    • 옵토커플러가 없는 일차측 피드백
    • 5V 출력, ±2%보다 우수한 정확도
    • 최대 효율성 92%
  • 추가 24V 보조 입력
  • 10/100/1000 Mbit/s 이더넷
  • RGMII 인터페이스
  • 1x 절연 디지털 출력
  • 2x 절연 디지털 입력
  • 27 x 27mm의 소형 폼 팩터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEU3.PDF (9304 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM246.PDF (279 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM245.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM248.ZIP (3250 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFN5.ZIP (449 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM247.PDF (1436 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM244.PDF (2478 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62801 — 1.75V~5.5V 입력, 1A 초저 IQ 강압 컨버터(0.7mm x 1.05mm 칩 스케일 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62802 — 1.75V~5.5V 입력, 1A 초저 IQ 강압 컨버터(0.7mm x 1.05mm 칩 스케일 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83867IR — 산업용 온도, 강력한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
절연 디지털 입력

ISO1212 — 디지털 입력 모듈용 듀얼 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23758 — No-Opto 동기화 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE PD

데이터 시트: PDF
TVS 다이오드

TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High Density Isolated PoE and GigE Reference Design for Machine Vision Cameras 2019. 10. 10
아날로그 디자인 학술지 A small-footprint PoE solution for machine-vision cameras and sensors 2019. 9. 30