TIDA-010133

고 임피던스, 500MHZ 대역폭 오실로스코프 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계

TIDA-010133

설계 파일

개요

High Bandwidth data acquisition systems, like a digital storage oscilloscope (DSO), require the analog front-end (AFE) signal chain to have wide (-3dB) bandwidth to measure a wide range of signals, optional high input impedance to prevent loading of the measured signal, low noise to prevent degradation of signal to noise ration (SNR), and good distortion performance to maintain signal fidelity. Typical implementations of an AFE typically requires either a complex discrete design or the development of a custom front-end ASIC. This reference design provides a simpler cost-effective AFE without sacrificing performance.

특징
  • 500MHz input bandwidth
  • Selectable impedance (50Ω or 1MΩ)
  • Support DC/AC coupling
  • Wide dynamic range of 40dB programmable gain
  • Support trigger function
  • Precision DAC for offset control and commonmode control
  • SMA connector to support TI high-speed ADC EVM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUC09.PDF (3117 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME80.PDF (1424 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME82.PDF (262 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME81.ZIP (10993 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGY2.ZIP (2654 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME79.PDF (7061 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME78.PDF (1231 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3605LVDS 출력을 지원하는 800ps 고속 레일-레일 입력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

LMH65521.5GHz 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

BUF802광대역, 2.3nV/√Hz, 고입력 임피던스 JFET 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC80508정밀 내부 레퍼런스가 포함된 트루 16비트, 8채널, SPI 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2140레일 투 레일 출력을 지원하는 듀얼 채널, 11MHz, 저잡음 36V JFET 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)

LMH6518900MHz, 디지털 제어, 가변 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Impedance, 500MHz Bandwidth Oscilloscope Analog Front End Reference Design PDF | HTML 2026. 7. 29