TIDA-01016

신호 분석기 및 무선 테스터의 RF 샘플링 ADC를 위한 클로킹 레퍼런스 디자인

TIDA-01016

설계 파일

개요

TIDA-01016은 높은 동적 범위의 고속 ADC를 위한 클로킹 솔루션입니다. RF 입력 신호는 고속 ADC에 의한 RF 샘플링 방식을 사용하여 직접 캡처됩니다. ADC32RF45는 듀얼 채널, 14비트, 3GSPS, RF 샘플링 ADC입니다. 3dB 입력 대역폭은 3.2GHz이며 최대 4GHz의 신호를 캡처합니다. 이 설계는 LMX2582를 사용한 클로킹 솔루션을 보여주며, 마이크로파 백홀 애플리케이션에 사용되는 더 높은 입력 주파수에서 ADC32RF45의 최고의 SNR 성능을 달성합니다.

특징
  • 3.65GHz 입력에서 51dB를 초과하는 SNR을 지원하는 RF 샘플링 ADC를 위한 3GHz 저위상 잡음 클로킹 솔루션
  • 4GHz 고주파 입력 신호 캡처 기능
  • 넓은 대역폭, 높은 동적 범위의 RF 샘플링 리시버 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCC8A.PDF (672 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNS3.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNS6.ZIP (1569 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCO8.ZIP (686 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNS5.PDF (1992 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNS2.PDF (142 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS620852x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC32RF45듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS742011.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A72002A, 낮은 VIN(1.43V), 초저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX25825.5GHz 고성능, 광대역 PLLatinum RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0104자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 4비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Clocking Ref Design for RF Sampling ADCs in Signal Analyzers and Wireless Tester (Rev. A) 2016. 12. 5

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01015 디지털 오실로스코프 및 무선 테스터의 12비트 고속 ADC를 위한 4GHz 클록 레퍼런스 디자인 TIDA-01017 오실로스코프, 무선 테스터 및 레이더를 위한 고속 멀티 채널 ADC 클록 레퍼런스 디자인 TIDA-01021 DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01023 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 클록 생성 레퍼런스 설계 TIDA-01024 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계 TIDA-01161 1GHz 신호 대역폭 RF 샘플링 리시버 레퍼런스 설계