TIDA-010197

TIDA-010197

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LMP7704-SP의 다기능성을 활용하여 온도, 전압 및 전류를 정확하게 모니터링하여 호스트 보드에 피드백을 제공하는 방사능 강화 위성 원격 측정 시스템을 위한 고도로 모듈화된 설계를 제공합니다. 또한 보호 및 최적의 효율성을 제공하기 위해 제어되는 아날로그 출력을 제공합니다. 대부분의 우주 항공 애플리케이션은 위성의 여러 하위 시스템에서 이러한 세 가지 핵심 측정 가능 정보를 모니터링해야 합니다.

특징
  • 아날로그 입력 9개(1% 정확도)
  • 아날로그 출력 3개
  • 외부 ADC 또는 MCU 통합 ADC 옵션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEY7.PDF (1925 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM909.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM910.ZIP (30580 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG18.ZIP (6968 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM908.PDF (1478 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA901-SP — 방사능 저항, QML-V, -15V~65V, 분할 단계 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP461-SP — 방사능 저항, QML-V, 높은 정확도의 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — 방사능 저항, 혼합 신호 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADC128S102QML-SP — 방사능 저항, QML-V, 8채널 1MSPS, 12비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC121S101QML-SP — 방사능 저항, QML-V, 12비트 마이크로 전력 디지털-아날로그 컨버터, 레일 간 출력 포함

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

LMP7704-SP — 방사능 저항, QML-V, RRIO가 포함된 정밀 저입력 바이어스 넓은 공급 범위 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Versatile Satellite Health Monitoring & Control Platform Ref. Des. W/ < 1% Acc. PDF | HTML 2021. 7. 28