TIDA-010242

TIDA-010242

설계 파일

개요

MIL-STD-1275E 표준은 군사용 차량에서 장비 사용에 필요한 28V DC 입력 출력에 대한 최신 특성을 제공합니다. 이 표준은 군용 차량 작동 중에 발생하는 세 가지 주요 이벤트 특성을 설명하며, 28V 주 전원 공급 장치에 연결된 모든 장비는 이러한 세 가지 이벤트로부터 보호해야 합니다. 이러한 세 가지 이벤트는 역방향 극성, 전압 스파이크 및 전압 서지입니다. 이러한 이벤트를 통과하려면 역방향 극성 이벤트 중 보호 회로를 작동하지 마십시오. 보호 회로의 출력은 스파이크 및 서지 이벤트 중 공칭 28V이고 최대 34V여야 합니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 120W 출력을 처리할 수 있는 2단계 클램핑 회로를 포함하고 있습니다. 이 설계에서는 2단계 클램핑 회로를 구현하여 BOM(재료 사양서)의 전체 비용을 줄이고 전체 크기를 최소화하는 데 도움을 줍니다.

특징
  • 2단계 100V 서지 억제
  • 250V 스파이크 서지 억제
  • -65V까지 역방향 입력 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUDG1.PDF (1087 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMAO3.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAO2.PDF (158 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAO5.ZIP (1584 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG87.ZIP (4205 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAO4.PDF (829 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAO1.PDF (313 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

핫 스왑 컨트롤러

LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM7480-Q1 — 역병렬 NFET를 구동하는 3V~65V, 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 MIL-STD-1275E Surge Protection Reference Design PDF | HTML 2022. 7. 29