TIDA-010259

TIDA-010259

설계 파일

개요

계단식 LMX1204 레퍼런스 설계는 단일 클록 입력을 16 클록 출력으로 분배합니다.  클록 신호에 미미한 수준의 위상 잡음 영향을 갖는 최대 12.8GHz의 고주파 작동에 적합합니다.  대형 위상 어레이 시스템에서 고속 데이터 컨버터 클로킹에 적합합니다.

특징
  • 1:16 고주파 클록 분배        
  •  최대 12.8GHz의 주파수 작동         
  •  클록 분할 및 클록 곱셈 옵션         
  •  JESD204B 애플리케이션용으로 16개의 SysRef 출력을 통합합니다.         
  •  미미한 수준의 위상 잡음 훼손     
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF69.PDF (640 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCT1.PDF (2155 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCT0.PDF (188 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCT3.ZIP (21426 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGO2.ZIP (480 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCT2.ZIP (1441 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCS9.PDF (1269 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RF PLL 및 신시사이저

LMX1204 — JESD204B/C SYSREF 지원 및 페이즈 동기화를 지원하는 12.8GHz RF 버퍼, 멀티플라이어 및 디바이더

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Cascaded Clock Distribution Reference Design Supports 16 High Frequency Outputs PDF | HTML 2024. 3. 4