TIDA-010270

TIDA-010270

설계 파일

개요

바이오센싱 패치 레퍼런스 설계는 심전도(ECG), 심박수, 호흡, 페이스 펄스, 온도 및 동작과 같은 생명 징후를 지속적으로 모니터링하기 위한 최신 제품을 평가할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 이 설계는 정확한 단일 리드 ECG 신호 수집에 AFE4960을, 및 체온 모니터링에 TMP119를 사용합니다. 측정된 데이터는 CC2674R10에서 스마트폰 및 의료 모니터링 시스템과 같은 원격 터미널로 전송되어 실시간 디스플레이를 지원합니다. 온보드 LED(발광 다이오드)는 리드 오프, 저전력 및 Bluetooth® LE(저전력) 연결과 같은 시스템의 상태를 나타내는 데 사용할 수 있습니다. CR2032 배터리 2개(3V 입력) 또는 AAA 배터리 1개(1.5V 입력)로 전원을 공급하면서 14일 동안의 작동 수명을 갖출 수 있습니다.

특징
  • 동기화된 ECG, 호흡 및 페이스 펄스 감지를 위한 작은 다중 매개 변수 단일 칩 패치 설계
  • 실시간 체온 모니터링을 위한 고정밀 디지털 온도 센서
  • 고성능, 2.4G Bluetooth LE 5.3, Arm® Cortex®-M33 프로세서는 무선 데이터 전송 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFC6.PDF (247 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

바이오센싱 AFE

AFE4960 — 일체형 호흡 및 속도 감지 장치가 포함된 2채널 ECG 아날로그 프런트 엔드

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61299 — 입력 전류 제한 및 빠른 과도 성능을 지원하는 95nA 정동작 전류, 5.5V 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP119 — 향상된 변형 허용 오차를 갖춘 WCSP 패키지의 ±0.08°C 정확도 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2674R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 1MB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDA-010270-DESIGN — TIDA-010270 User guide, Design files and firmware

With this downloadable design files, the TIDA-010270 reference design allows users to connect with TI Simplelink Conncet mobile app for the real-time ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010270 — Bluetooth® 저에너지를 사용한 지속적인 생명 징후 모니터링을 위한 바이오센싱 패치 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-010270 Short PDF | HTML 2024. 12. 20

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — SimpleLink™ 저전력 SDK(소프트웨어 개발 키트)