TIDA-010282

TIDA-010282

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 주요 가전제품 및 유사 제품을 위한 1.3kW 토템 폴 PFC(역률 보정) 및 모터 인버터입니다. 이 설계는 단일 C2000™ 마이크로컨트롤러로 더 높은 효율과 낮은 프로파일 요구 사항을 충족하는 3상 PMSM(영구 자석 동기 모터)의 디지털 토템 폴 PFC 및 무센서 벡터 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 거쳐 즉시 사용 가능하여 개발 시간과 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

특징
  • 넓은 작동 전압 입력 범위: 85V~265 VAC, 50Hz 및 60Hz
  • 단일 C2000 컨트롤러를 사용하는 무센서 FOC(자속 기준 제어) 모터 제어 및 토템 폴 부스트 PFC 컨버터 제어
  • 최대 1.3kW 전력 출력, 75kHz 스위칭 주파수, 전체 작동 전압 범위에서 중간 부하에서 전부하까지 역률 >0.95 및 <5% THD를 갖는 디지털 제어 토템 폴 부스트 PFC, 전압 및 전류 오류 보호 기능이 있는 강력한 조정 가능한 전압 출력
  • 최대 1.3kW 인버터 스테이지, 15kHz 스위칭 주파수, 토크 보상 및 PMSM을 위한 자동 약화 계자 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFE5.PDF (1808 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB44.PDF (400 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBT0.PDF (133 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBT2.ZIP (18167 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC883.ZIP (3926 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBT1.ZIP (18167 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBS9.PDF (1288 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2903B — 듀얼 산업용 등급 표준 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS562206 — FCCM 모드를 지원하는 SOT563의 4.2V~17V 입력, 2A 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO6721 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2650 — 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 650V 95mΩ GaN 하프 브리지

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3650R025 — 통합 드라이버, 보호 기능, 제로 전압 감지 기능을 갖춘 650V, 25mΩ TOLL 패키지 GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1126 — AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 500kHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV740P — 폴드백 전류 제한을 지원하는 300mA 저손실(LDO) 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F2800137 — 120MHz, 256KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 1.3kW GaN Totem Pole PFC and Motor Inverter Reference Design PDF | HTML 2025. 7. 23