TIDA-010289
고전력 증폭기 바이어스 컨트롤러 레퍼런스 설계
TIDA-010289
개요
HPA(고전력 증폭기)는 일반적으로 프론트 엔드 효율 요구 사항을 충족하기 위해 RF 프론트 엔드 트랜스미터의 전력 컨트롤러에서 적절한 바이어싱을 필요로 합니다. 이 레퍼런스 설계는 TI HPA 바이어싱 컨트롤러와 TI GaN(질화 갈륨) 하프 브리지 전력계를 결합하여 GaN HPA 게이트 또는 드레인 펄싱과 함께 가변 GaN HPA 게이트 바이어싱 제어를 보여줍니다.
특징
- HPA 구성의 펄스 드레인 또는 게이트– 70ns 드레인 상승 시간 및 88ns 게이트 상승 시간
- HPA 드레인에서 최대 28V 전원 공급
- MSPM0 BoosterPack™ 플러그인 모듈과의 SPI 또는 I2C 인터페이스(옵션)
- 통합 전류 및 HPA 드레인 모니터링
- 전력 증폭기(PA)에 적절한 바이어스를 제공하는 전원 시퀀싱 기능
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
SLVRBV3.PDF (100 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | High-Power Amplifier Bias Controller Reference Design | PDF | HTML | 2025. 9. 3 |