TIDA-010300

TIDA-010300

설계 파일

개요

이 CGM(연속 혈당 모니터) 레퍼런스 설계는 당뇨병 관리를 위한 저전력 연속 혈당 모니터링에 대한 TI의 최신 리소스를 위한 포괄적인 평가 플랫폼을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 아날로그 프론트 엔드(AFE)를 사용하여 최대 2개 채널을 통해 정확한 저전력 전기 화학 감지를 수행합니다. TMP63 또는 TMP118은 체온을 모니터링하여 혈당 감지의 정확도를 높일 수 있습니다. 전기 화학 센서 판독값은 저전력 CC2340R5 Bluetooth® 저에너지(LE) 마이크로컨트롤러에 의해 처리되어 실시간 표시 및 데이터 수집을 위해 스마트폰으로 전송됩니다. 낮은 IQ 전압 변환기의 유연한 선택을 통해 직경 20mm 미만의 컴팩트한 디자인을 유지하면서 산화은 배터리(1.5V) 및 리튬 배터리(3.0V)의 배터리 입력을 지원합니다.

특징
  • 512KB 플래시와 710nA 미만의 절전 모드(RAM 유지 기능 포함)를 갖춘 저전력 CC2340R5 Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® LE 무선 마이크로컨트롤러
  • 초저전력 전기 화학 AFE는 혈당 모니터링을 위해 2, 3, 4전극 구성에 대응하는 두 개의 입력 채널을 소형 패키지에 제공합니다.
  • 초소형 디지털 온도 센서 TMP118 또는 선형 서미스터 TMP63은 고정밀 온도 측정을 지원합니다.
  • 낮은 IQ 전압 컨버터는 활성 수명이 15일 이상이고 유통기한이 2년인 3.0V 리튬 또는 1.5V 산화은 코인 셀 배터리를 지원합니다.
  • WCSP 패키징 및 공간에 최적화된 부품 레이아웃을 적용한 20mm 미만의 소형 직경 설계
  • SimpleLink™ Connect 모바일 애플리케이션을 CGM 및 온도 측정의 실시간 기록 디스플레이와 통합
  • Howland 전류 소스 시뮬레이션 플랫폼과 대규모 데이터 수집을 포함한 종합적인 평가 도구는 대규모 테스트를 가속화하는 데 도움이 됩니다.  
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFG7.PDF (333 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61299 — 입력 전류 제한 및 빠른 과도 성능을 지원하는 95nA 정동작 전류, 5.5V 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62840 — 60nA 정동작 전류(IQ), 1.8V~6.5VIN, 고효율 750mA 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP118 — ±0.1°C 정확도, 초음파(0.336mm²) 얇은(240μm) I²C 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2340R5 — 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP63 — 0402, 0603/0805 패키지의 1%, 100kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Power CGM Sensor Reference Design With 20mm Footprint PDF | HTML 2025. 12. 19