TIDA-01053

TIDA-01053

설계 파일

개요

TIDA-01053은 높은 동적 범위 계측을 위해 THD, 잡음 및 전체 시스템 SNR을 최적화하는 ADC 드라이버 레퍼런스 설계입니다. ADC 입력의 높은 정전식 특성은 드라이버 설계와 부품 선택 절차에서 고유한 과제를 제시합니다. 안정성, 저잡음, 고전류 구동 기능, 낮은 고조파 왜곡 성능을 동시에 보장해야 하기 때문입니다. 이 레퍼런스 설계는 ADC를 구동할 때 완전 차동 증폭기를 사용할 때와 두 개의 단일 종단 증폭기를 사용할 때를 비교하여 성능 이점을 강조합니다.

특징
  • 최고의 잡음 및 THD 성능을 위한 ADC 드라이버 설계
  • 완전 차동 드라이버
  • 듀얼 연산 증폭기 구성
  • 독립형 드라이버에 대한 잡음 및 THD 측정
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCL4.PDF (3996 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQJ5.PDF (163 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQJ4.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQJ7.ZIP (2231 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDB9.ZIP (401 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQJ6.PDF (700 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQJ3.PDF (237 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

완전 차동 증폭기

THS4551 — 저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA625 — 전력 스케일링을 지원하는 고대역폭, 고정밀, 저잡음 및 저왜곡 증폭기 SAR ADC 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 ADC Driver Ref Design Optimizing THD, Noise, and SNR for High Dynamic Range 2017. 4. 17

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00732 — 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01035 — 최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01037 — SNR 및 샘플 레이트를 극대화하는 20비트, 1MSPS 아이솔레이터 최적화 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01050 — 18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인 TIDA-01051 — 자동 테스트 장비에 대한 FPGA 활용률 및 데이터 처리량 최적화 레퍼런스 설계 TIDA-01052 — 음극 공급 장치를 사용하여 풀 스케일 THD를 개선하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-01054 — 고성능 DAQ 시스템에서 EMI 효과를 제거하는 다중 레일 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-01055 — 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-01056 — EMI를 최소화하면서 전원 공급 장치의 효율을 최적화하는 20비트 1MSPS DAQ 레퍼런스 설계 TIDA-01057 — 트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계