TIDA-01070

TIDA-01070

설계 파일

개요

이 설계는 열 환기 및 공조(HVAC) 시스템을 통해 공기 흐름 효율과 온도를 모니터링하기 위한 레퍼런스를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 솔리드 스테이트 릴레이 및 압전 진동 센서와 함께 사용되어 공조기를 통해 낮은 공기 흐름 및 낮은 온도 조건을 모니터링하고 적절히 반응합니다. 또한 이 시스템에는 모든 시스템 설정에서 일관된 성능을 제공하는 보정 알고리즘도 포함되어 있습니다.

특징
  • 저온 콘덴서 차단
  • 원버튼 시스템 보정
  • 공조기 24VAC 변압기와 함께 작동하도록 설계
  • 작동 시 14.08mA 전류 소비
  • 작동 조건: -40°C~85°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCA6A.PDF (9826 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNO6.PDF (428 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNO5.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNO8.ZIP (2122 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCN9.ZIP (629 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNO7.PDF (2425 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNO4.PDF (1950 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT84 — SC70 및 TO-92의 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS5401 — 3.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV4313 — 쿼드, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(65μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2985-N — 활성화 기능이 있는 150mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311 — 3.75KB FRAM, 연산 증폭기, TIA, DAC가 포함된 비교기, 10비트 ADC를 지원하는 16MHz 통합 아날로그 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
NOR 게이트

SN74LVC1G27 — 단일 3입력, 1.65V~5.5V NOR 게이트

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCCN8 — TIDA-01070 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01070 — 공기 필터 교체의 예측형 유지 보수를 위한 HVAC 코일 공기 흐름 센서 레퍼런스 디자인

TIDCCN8 — TIDA-01070 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 9. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01070 — 공기 필터 교체의 예측형 유지 보수를 위한 HVAC 코일 공기 흐름 센서 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn8 or www.ti.com/lit/xx/tidccn8/tidccn8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCN8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 HVAC Coil Airflow Sensor for Predictive Maintenance in Air Filter Replacement (Rev. A) 2016. 10. 25
기술 문서 Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 2 PDF | HTML 2016. 12. 8
기술 문서 Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 1 PDF | HTML 2016. 11. 14
백서 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016. 11. 2
기술 문서 Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 2016. 11. 1