TIDA-01084
연속 파형 위상 정렬 다중 톤 생성기: DC-6GHz RF 샘플링 DAC 레퍼런스 디자인
TIDA-01084
개요
TIDA-01084 레퍼런스 설계는 RF 샘플링 DAC를 사용하여 연속 위상 정렬 다중 톤 파형을 생성하는 방법을 보여줍니다. 4개의 48비트 독립 NCO를 사용하여 14비트 9GSPS DAC38RF83은 첫 번째 나이퀴스트 영역 내 어디에나 배치된 4개의 CW 톤 또는 두 번째 영역에서 최대 6GHz를 생성할 수 있습니다.
이 레퍼런스 설계에서는 작동 이론, GUI 설명, 외부 패턴 생성기 없이 톤을 생성하도록 NCO를 프로그래밍하는 방법을 다룹니다. 이 설계는 연속 파형 생성을 위한 BOM(재료 사양서)을 크게 간소화하고 절감하는 사용하기 쉬운 방법을 보여줍니다.
특징
- 첫 번째 나이퀴스트에서 여러 CW 톤을 생성하고 두 번째 나이퀴스트에서 최대 6GHz를 지원
- 디지털 단일 측면 대역 업변환
- 다중 톤 위상 정렬 동기화
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRPJ9.PDF (305 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Simple CW Multi-tone Generator Utilizing RF Sampling Digital Analog Design Guide | 2016. 3. 30 |