TIDA-010940

TIDA-010940

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 독립형 다중 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 션트 전류 센서를 샘플링하는 단상 에너지 계량기를 구현합니다. 션트 센서와 초저전력 홀 효과 센서(DRV5032)를 조합하면 효과를 최소화하고 자기 변조 공격을 감지할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 8kHz 샘플링 속도로 4000:1 입력 범위(25mA~100A)에서 클래스 0.5S 정확도를 달성하며 계측 매개 변수를 계산하기 위해 TI Arm® Cortex® -M0+ 호스트 마이크로컨트롤러를 사용합니다. 필요한 소프트웨어 기능은 MSPM0-SDK 버전: 2.02.00.05로 구현되며 TI Code Composer Studio™로 컴파일할 수 있습니다.

특징
  • 25mA~100A 입력 범위에서 테스트 완료된 단일 위상 2와이어(1P1W) 클래스 0.5S 션트 전기 계량기
  • 계산된 매개 변수로는 유효 및 무효 에너지와 전력, RMS 라인 전류, RMS 중립 전류, RMS 전압, 역률 및 라인 주파수 포함
  • DRV5032 디지털 스위치 홀 효과 센서를 사용하여 잠재적인 변조 공격 감지
  • 5kVRMS 절연을 지원하는 RS-485 인터페이스
  • Microsoft® Windows® PC GUI에 표시되는 결과를 포함하여 레퍼런스 테스트 시스템에 펄스 출력을 지원하는 에너지 계측 소프트웨어입니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF98A.PDF (915 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDE9A.PDF (359 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDE8A.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDF1A.ZIP (4566 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGS4A.ZIP (3213 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDF0A.PDF (1520 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDE7A.PDF (711 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO6731 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5032 — 저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2228 — 256KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, 12비트 ADC, COMP, LCD, VBAT 포함 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131M03 — 3채널, 24비트, 64kSPS, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1400 — ±12kV IEC ESD를 지원하는 소형 패키지의 3.3V~5V, 500Kbps, RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 One-Phase Shunt Electricity Meter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 2. 13

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)