TIDA-010944

TIDA-010944

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 2개의 션트가 있는 절연형 및 비절연형 독립형 멀티채널 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 1개를 사용하여 중성 또는 분할 위상 에너지 측정 서브 시스템을 단상으로 구현합니다. 션트 센서와 저전력 선형 3D 홀 효과 센서인 TMAG5273을 조합하면 보호 기능을 제공하고 자기 변조 공격을 감지할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 4kHz 샘플링 속도로 4000:1 입력 범위(25mA~100A)에서 클래스 0.2S 정확도를 달성하며 계측 매개 변수를 계산하기 위해 TI Arm® Cortex® -M0+ 호스트 마이크로컨트롤러를 사용합니다. 필요한 소프트웨어 기능은 MSPM0-SDK 버전: 2.01.00.03으로 구현되며 TI Code Composer Studio™로 컴파일할 수 있습니다.

특징
  • 전기 계량기용 단상 2회선(1P2W) 클래스 0.2S 션트 계측 서브시스템
  • 전기 계량기용 분할 위상 2와이어(2P2W) 클래스 0.2S 션트 계측 서브시스템
  • Microsoft® Windows® PC GUI에 표시되는 결과를 포함하여 레퍼런스 테스트 시스템에 펄스 출력을 지원하는 에너지 계측 소프트웨어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF72.PDF (1800 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMD54.PDF (305 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD53.PDF (161 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD56.ZIP (2600 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGQ5.ZIP (861 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD55.PDF (1272 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD52.PDF (544 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO6731 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0G1106 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 12비트 4Msps ADC 2개, 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC131M03 — 3채널, 동시 샘플링 24비트 절연 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서

TMAG5273 — I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131M02 — 2채널, 24비트, 64kSPS, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232E — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Phase and Split-Phase Shunt Energy Metrology Reference Design PDF | HTML 2024. 8. 5

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)