TIDA-01095

자연광 하베스팅 및 무선 연결을 지원하는 100W 조광 가능 DC-DC LED 드라이버 레퍼런스 디자인

TIDA-01095

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고전력 및 고효율 조광 가능 LED 조명 장치를 위한 테스트를 거친 DC/DC LED 드라이버입니다. 이는 무선 SoC 플랫폼을 기반으로 구축되어 모든 BLE 스마트 장치 또는 ZigBee를 사용한 아날로그, PWM 조광 및 제어를 통해 강도 조정을 지원합니다. 하이 베이 및 로우 베이 LED 조명 등기구는 에너지 소비를 절반으로 줄이고 유지 보수 비용을 거의 없애기 때문에 형광등 및 HID 조명을 대체하고 있습니다. 조광 기능과 주변광 센서를 결합하여 사용하는 자연광 하베스팅은 애플리케이션에 따라 최대 50% 에너지 절감 효과를 추가로 제공합니다. TIDA-01095는 고효율 DC/DC 변환을 제공하여 조광, 자연광 하베스팅 및 무선 연결 조명 제어를 지원합니다.

특징
  • 아날로그 조광 기능을 포함하여 100%~50% 밝기에서 평균 97.3% 효율을 지원하는 100W 동기 벅 LED 드라이버
  • 아날로그 조광을 통한 1:500의 명암비 및 PWM 조광을 통한 1:5000의 명암비
  • 주변광 센서 OPT3001 기반 조명 측정으로 소프트웨어에서 자연광 하베스팅 및 지속적인 루멘 구현 지원
  • 드라이버 및 LED 모듈을 위한 과전류 및 과열 보호 기능
  • CC2650 플랫폼이 Bluetooth Smart 또는 ZigBee로 연결된 조명 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBW2A.PDF (4128 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRME1.PDF (241 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRME0.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRME3.ZIP (3632 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCB7.ZIP (820 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRME2.PDF (1076 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMD9.PDF (544 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD18563Q5A60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

TPS92641션트 FET 드라이버를 지원하는 정밀 조광 LED 드라이브용 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A60V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 13mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT84SC70 및 TO-92의 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 100-W Dimmable DC-DC LED Driver Daylight Harvesting and Wireless Design Guide (Rev. A) 2016. 8. 17