TIDA-010960

TIDA-010960

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 독립형 절연 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 션트 전류 센서를 샘플링하는 단상 에너지 계량기를 구현합니다. 이 레퍼런스 설계는 4kHz 샘플링 속도로 입력 범위(50mA~15A)에서 0.5% 정확도를 달성하며 계측 매개 변수를 계산하기 위해 TI Arm® Cortex® -M0+ 호스트 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용합니다. 필요한 소프트웨어 기능은 MSPM0-SDK에서 구현되며 TI의 Code Composer Studio™ 로 컴파일할 수 있습니다.

특징
  • 4kHz 샘플링 속도의 입력 범위(50mA~15A)에서 단상 0.5% 정확도
  • 계산된 매개 변수로는 유효 및 무효 에너지와 전력, RMS 라인 전류, RMS 중립 전류, RMS 전압, 역률 및 라인 주파수 포함
  • Microsoft® Windows® PC GUI에 표시되는 결과를 포함하여 레퍼런스 테스트 시스템에 펄스 출력을 지원하는 에너지 계측 소프트웨어
  • 다양한 성능 지점을 위한 계측 MCU와 ADC를 결합하는 유연성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFB8.PDF (1282 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDO4.PDF (255 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDO3.PDF (157 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDO6.ZIP (1677 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGU3.ZIP (674 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDO5.PDF (1221 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDO2.PDF (448 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 MCU

MSPM0G1106 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 12비트 4Msps ADC 2개, 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC130M02 — 2채널, 동시 샘플링, 16비트, 절연 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV761 — 1A 16V 높은 PSRR 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK6C — 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 One-Phase Shunt Power Meter Reference Design With Isolated ADC PDF | HTML 2024. 12. 20