TIDA-010961

고해상도, 저지연, 저전력 절대 유도성 각도 인코더 레퍼런스 설계

TIDA-010961

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고해상도의 절대 유도성 각도 인코더를 구현합니다. 회전 가능한 전도성 대상 PCB(인쇄 회로 기판)는 설계의 일부를 구성합니다. 고정 PCB에는 여자(excitation) 및 Nonius 리시버 코일과 함께 LC(인덕터-커패시터) 오실레이터와 사인-코사인 인터페이스를 갖춘 이중 비접촉 유도 센서 프런트 엔드가 포함되어 있습니다. Arm® Cortex®-M0 마이크로컨트롤러(MCU)와 4MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)가 절대 각도를 계산합니다.

특징
  • 절대 각도 해상도는 16.6 ENOB(유효 비트 수), 정적 각도 정확도는 0.04° 미만, 매우 낮은 지연 시간 9.6μs를 제공합니다
  • 직경 58mm의 전도성 대상과 감지 PCB에는 1회전당 16주기 및 15주기 Nonius 코일 2개가 포함되어 낮은 높이 설계를 가능하게 합니다
  • 스트레이 자기장에 대한 내성이 있어 낮은 시스템 비용, 낮은 전력 소비, 500mW 미만의 높은 정확도로 리졸버 교체가 가능합니다
  • 비접촉 유도성 위치 감지용 통합 아날로그 프론트 엔드 IC는 자석이 필요하지 않아 시스템 비용을 절감합니다
  • 듀얼 12비트 ADC, 오버샘플링, 삼각함수 연산 가속기를 통합된 MCU는 해상도를 높이고 시스템 비용을 줄이는 데 기여합니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFF8.PDF (2999 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB50.PDF (398 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBW1.PDF (128 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB51.ZIP (6362 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC896.ZIP (3250 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBW2.PDF (1590 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBW0.PDF (758 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 MCU

MSPM0G350780MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9062듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC5072-Q1사인/코사인 인터페이스가 있는 오토모티브 유도성 위치 센서 프론트 엔드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM365R33V~65V 입력, 1V~13V 출력, 0.3A 동기 벅 컨버터 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF35650nA 정동작 전류, 12ppm/°C 드리프트, 초저전력 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Resolution Low Latency and Low-Power Absolute Inductive Angle Encoder Reference Design PDF | HTML 2025. 9. 23