TIDA-010967

저전력 2계층 mmWave 레이더 레퍼런스 설계

TIDA-010967

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TI의 IWRL6432AOP mmWave 센서의 저비용 및 저전력 기능을 보여줍니다. 이 설계는 캐슬링 핀 또는 1.27mm 피치 커넥터를 사용한 연결 장치와의 접속을 지원합니다. 이 설계는 UART-USB 컨버터를 사용하여 펌웨어를 플래싱하고 데모를 실행합니다. 이 레퍼런스 설계는 2계층 PCB 스택업을 사용하여 FR4 재료로 개발되었습니다. 이 설계는 존재 감지 및 비인간 분류와 같은 애플리케이션을 만드는 방법을 보여줍니다. PC의 시각화 장치 GUI는 레이더 감지 데이터 및 감지 결과를 보여줍니다.

특징
  • 통합 AoP(안테나 온 패키지)와 함께 IWRL6432AOP를 사용하는 57GHz~64GHz mmWave 레이더
  • 낮은 소비 전력
  • 저비용 2계층 PCB 설계
  • 소형 폼 팩터: 22.8mm × 38mm(mmWave 레이더 센서 섹션)
  • 통합 모듈을 사용자 정의하기 위한 캐슬링 패드
  • 전력 최적화 테스트 결과 제공
  • 인원수 세기 및 사람 추적 애플리케이션 제작용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFE0A.PDF (4579 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB33.PDF (336 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBP1.PDF (127 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBP0.ZIP (3797 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDME62A.ZIP (7456 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC871A.ZIP (221 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBO9.PDF (2036 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBO8.PDF (667 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS628502SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 조정 가능 주파수 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
산업용 mmWave 레이더 센서

IWRL6432AOP안테나가 통합된 단일 칩 저전력 57GHz~63.5GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
전원 멀티플렉서

TPS21161.6V~5.5V, 40mΩ, 2.5A, 저 IQ, 우선 순위 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Power Two Layer mmWave Radar Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 10. 28