TIDA-011004

TIDA-011004

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 우주 항공 등급 3U VPX 아키텍처용 VITA-62 표준을 준수하는 우주 항공 등급 전원 공급 장치 모듈입니다. Space VPX 표준은 다양한 미션 프로필에 사용할 수 있는 모듈형·확장형 시스템 프레임워크를 정의함으로써 표준화와 상호운용성을 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 소형 폼팩터로 구현된 동시에 전반적으로 높은 성능을 유지합니다.

특징
  • 공칭 입력 전압 28V의 300W 전원 공급 장치 모듈
  • 출력 전압 레일: 18A에서 12V, 12A에서 5V, 3A에서 3.3V
  • 각 출력 레일에 대한 과전류 보호, 온도 감지 및 온 보드 마이크로컨트롤러
  • VITA62 표준의 기계적 요구사항을 준수하며, 보드에 VPX 전원 커넥터 포함
  • 규격: 3U 우주 항공 VPX 폼팩터(100mm × 160mm)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFJ1.PDF (2228 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLVMF19.PDF (766 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF21.PDF (182 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF22.ZIP (6979 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC959.ZIP (2112 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF20.PDF (7102 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF18.PDF (3392 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS7H5005-SEP — 동기 정류를 지원하는 내방사선, 2MHz, 듀얼 출력 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

TPS7H5020-SEP — MOSFET 또는 GaN FET 구동을 위한 방사능 내성 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS7H4011-SEP — 방사능 저항, 4.5V~14V 입력 12A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS7H4013-SEP — 방사능 저항, 4.5V~14V 입력 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP9R01-SEP — 방사선 내성, SEP, 고정밀 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA4H199-SEP — 내방사선, 쿼드, 40V 4.5MHz 레일 투 레일 입력 및 출력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

TPS7H6015-SEP — Radiation-tolerant, 60V half-bridge GaN gate driver

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

TPS7H6025-SEP — Radiation-tolerant, 22V half-bridge GaN gate driver

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7H1121-SEP — 방사능 저항, 2.25V~14V 입력, 2A LDO(저손실) 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — 방사능 저항, 혼합 신호 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD9491-SEP — 유연한 I/O 전원 및 IEC ESD를 지원하는 방사선 내성, 3V~5.5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL1431-SP — 방사능 저항, QML-V, 2.4V~36V 조정식 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Space Grade 3U VPX Power Supply Module Reference Design PDF | HTML 2026. 5. 1