TIDA-01130

TIDA-01130

설계 파일

개요

TIDA-01130 레퍼런스 설계는 MIPI CSI-2 인터페이스와 TI의 4Gbps FPD-Link III 시리얼라이저를 사용하여 훨씬 더 빠른 정방향 채널 데이터 전송 속도를 제공하는 2MP 차량용 카메라에 적합한 매우 작은 솔루션 크기를 보여줍니다. 이 카메라의 높은 처리량 덕분에 CMS 및 후방 카메라 애플리케이션은 미러 교체 시 중요한 더 높은 해상도와 더 빠른 프레임 속도의 이미저를 사용할 수 있습니다. 또한 이 카메라에는 POC(Power over Coax)용 단일 Fakra 커넥터가 포함되어 있습니다. POC를 사용하면 중앙 ECU에서 카메라에 전원을 공급할 수 있으며, 동일한 동축 케이블을 통해 카메라는 비디오 데이터를 중앙 프로세서로 전송하고 프로세서의 I2C 백채널을 통해 초기화될 수 있습니다.

특징
  • MIPI CSI-2 인터페이스 및 4Gbps 시리얼라이저를 사용하여 지원되는 고속 정방향 채널 비디오 데이터
  • 단일 PCB 20x20mm에 맞는 크기 최적화 설계
  • 고정 전압 컨버터를 사용하여 작은 크기에 최적화된 전원 공급 장치
  • 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger Fakra 동축 커넥터
  • ASIL B 애플리케이션을 위한 진단 및 내장형 자체 테스트(BIST)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD51A.PDF (4945 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT94.PDF (105 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT93.PDF (87 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT96.ZIP (511 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDY2.ZIP (645 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT95.PDF (1096 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT92.PDF (331 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62172-Q1 — 3~17V 0.5A 오토모티브 스텝다운 컨버터(2x2 QFN)

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB953-Q1 — 2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702-Q1 — 오토모티브 300mA, 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 2-MP Camera Module Reference Design (Rev. A) 2018. 7. 24
기술 문서 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017. 10. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01323 — 쿼드 4Gbps FPD-Link III 듀얼 CSI-2 출력 및 PoC를 지원하는 ADAS 멀티 센서 허브 레퍼런스 설계