TIDA-01323

TIDA-01323

설계 파일

개요

TIDA-01323 카메라 허브 레퍼런스 설계는 동축 케이블을 통해 2메가픽셀, 60fps 카메라를 최대 4개까지 연결할 수 있습니다. 이 설계에서는 이러한 동축 케이블을 사용하여 센서에 전원, 백 채널 통신 및 클록 동기화를 제공합니다. 4Gbps FPD-Link III 쿼드 디시리얼라이저는 Samtec 커넥터를 통해 애플리케이션 프로세서까지 MIPI(모바일 산업 프로세서 인터페이스) CSI-2(카메라 직렬 인터페이스-2)의 듀얼 출력을 지원합니다. 또한 사용자는 이 설계를 통해 센서 퓨전 애플리케이션을 위한 다른 유형의 센서를 연결할 수 있습니다.

특징
  • FPD-Link III를 통한 센서 동기화 기능으로 4개의 카메라 입력 수용
  • 동축을 통한 전원 공급을 위한 광범위한 공급 전압 제공(4V~14V)
  • CSI-2 인터페이스를 통해 TDA3 및 TDA2Plus EVM에 직접 연결
  • 호환 가능 FPD-Link III DS90UB953 시리얼라이저를 사용하는 모든 카메라에서 작동
  • 자동차 배터리에서 역전류 방지 기능과 함께 직접 보드 전원 공급 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCT0.PDF (1185 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTR8.PDF (437 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTR7.PDF (174 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTS0.ZIP (2695 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE25.ZIP (1491 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTR9.PDF (3287 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTR6.PDF (655 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS55340-Q1 — 통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62160-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62162-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB960-Q1 — 쿼드 2MP 카메라 허브 FPD-Link III 디시리얼라이저 - 듀얼 CSI-2 출력 포트 포함

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS4H160-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 4채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2272 — 32KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125-Q1 — 3상 출력을 지원하는 오토모티브 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3USB221A-Q1 — 차량용 ESD 보호, 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 ADAS Multi-Sensor Hub Design With Quad 4-Gbps FPD-Link III, Dual CSI-2 Output 2017. 11. 7

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01130 — MIPI CSI-2 비디오 인터페이스, FPD-Link III 및 POC를 지원하는 차량용 2MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX — TDAx ADAS SoC용 프로세서 SDK - Linux 및 TI-RTOS 지원