TIDA-01179

콜드 크랭크 작동 및 과도 보호를 지원하는 오토모티브 넓은 Vin 프론트 엔드 전원 레퍼런스 디자인

TIDA-01179

설계 파일

개요

TIDA-01179 레퍼런스 설계는 12V 자동차 배터리에 최대 30W의 출력을 공급할 수 있는 차량용 프론트 엔드 전원 공급 장치입니다. 첫 번째 단계는 ISO 7637-2 및 ISO 16750-2 표준에 지정된 12V 배터리 조건의 전체 DC 범위에서 안정적인 15V 출력 전압을 유지하는 벅-부스트 DC/DC 컨버터입니다 두 번째 단계는 최대 20W 출력을 지원하는 소형 벅 컨버터입니다.

특징
  • 입력 전압이 3V~36V DC, 42V 과도 상태일 때 매우 낮은 전압 강하 시 넓은 Vin 벅 부스트 컨버터
  • ISO 7637-2:2004 펄스 1, 2a 및 3a/b 가혹한 조건을 위한 설계 및 테스트 완료(레벨 IV)
  • 가혹한 배터리 콜드 크랭크 작동을 위한 설계 및 테스트 완료(ISO16750-2 레벨 III)
  • CISPR25 전도 EMI(클래스 5)에 대한 테스트 완료
  • 이 회로 설계는 테스트 완료 후 배송 가능하며 하드웨어만 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC53.PDF (11219 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRO57.PDF (377 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO56.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO59.ZIP (953 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCS1.ZIP (524 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO58.PDF (2163 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO55.PDF (711 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5118-Q13V~75V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 비동기형 벅 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54540-Q1고압측 MOSFET이 통합된 42V, 5A, 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q10.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Auto Wide Vin Front-End Power With Cold Crank Operation Design Guide 2016. 10. 17