TIDA-01182

TIDA-01182

설계 파일

개요

Class D 오디오 증폭기용 BMS(배터리 관리 솔루션) 구현에 필요한 모든 기능을 갖춘 고성능 10W(스피커당 5W) 휴대용 오디오 증폭기입니다. 충전기, 배터리 잔량계, 1S1P 18650 2400mAh 리튬 배터리 보호 기능이 포함되어 있습니다. 효율적인 전력 레귤레이터, 클래스 D 증폭기 및 적절한 배터리 관리를 사용하여 작동 시간을 연장합니다.

특징
  • 고성능, 10W(스피커당 5W) 휴대형 오디오 증폭기
  • 휴대용 오디오 증폭기를 위한 배터리 관리 솔루션에 필요한 모든 것 포함(충전기, 배터리 잔량계 및 151P 18650 리튬 배터리 보호)
  • 클래스 D 오디오 증폭기 0.01% THD
  • 고효율 및 적절한 배터리 관리 기술로 재생 시간 연장
  • 초저전력 MSP430 마이크로컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCL1.PDF (13752 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRP72.PDF (500 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP71.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP74.ZIP (1722 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD09.ZIP (2835 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP73.PDF (2934 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP70.PDF (1311 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25895HVDCP를 활성화한 높은 입력 전압과 3.1A 부스트를 지원하는 I2C 1셀 5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ27426미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 싱글 셀 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ2970리튬 이온/리튬 폴리머 고급 단일 셀 배터리 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM3481부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TPA3004D2볼륨 제어 기능을 갖춘 12W 스테레오, 8.5~18V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

PCA93062비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 변환기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS782-Q1활성화를 지원하는 차량용 150mA, 나노-IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430FR57358KB FRAM, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 24MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q325V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3 mm x 3 mm, 5.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q5A30V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC081C085I2C 호환 인터페이스 및 외부 레퍼런스를 지원하는 8비트 마이크로파워 DAC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Portable Audio Amplifier With Auto Audio Control 1S1P BMS Reference Design 2016. 12. 8