TIDA-01184

TIDA-01184

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 시트 히터를 제어하는 데 사용되는 TPS1HA08-Q1 장치를 보여줍니다. 이 시스템은 메인 보드와 자동차 시트 히터에 사용되는 저항식 난방 부품인 난방 요소로 구성되어 있습니다. 이 시스템은 각 시트의 온도를 독립적으로 제어할 수 있을 뿐만 아니라 고장 이벤트를 설명하는 강력한 진단 및 보호 기능을 제공합니다. 시트 난방, 온도 조절, 성에 제거, 예열 플러그 및 탱크 히터와 같은 모든 유형의 제어식 난방 요소에 적용할 수 있습니다.

특징
  • 저항성 부하 난방 요소 능동 모니터링 및 제어
  • 정확한 부하 전류 감지, 전압 감지 및 온도 감지를 위한 고장 표시 및 아날로그 감지 출력
  • TLC59116-Q1 LED 상태 표시
  • 개방 부하 및 배터리 단락 감지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD91.PDF (3500 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX33.PDF (240 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX35.PDF (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX34.ZIP (1169 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEV7.ZIP (1028 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX32.PDF (1146 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX31.PDF (422 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT84-Q1 — 차량용 등급, 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TLC59116-Q1 — 차량용 16채널 FM+ I2C-버스 정전류 LED 싱크 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6F002-Q1 — LCD 디스플레이 애플리케이션용 오토모티브 6채널 5.5V ESD 보호 및 EMI 필터

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1HA08-Q1 — 40V, 8mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치(전류 제한 선택 가능)

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

PCF8574A — 8비트 2.5~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기(인터럽트 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B67-Q1 — PG를 지원하는 오토모티브 450mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Power Switch Reference Design for Automotive Seat Heater 2018. 9. 14